เผยแพร่สินค้าของคุณ
1512R Tied Universal Expansion Joints
Hyspan

1512R Tied Universal Expansion Joints

3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)

Series 1500 Laminated Bellows Expansion Joints

Series 1500 Laminated Bellows Expansion Joints are designed for installations where the principal movement is axial. Standard designs are 2” through 14” NPS with 2” or 3”axial compression. Service conditions are 150 PSIG or 300 PSIG to 500°F.

The bellows element is integrated into the design to provide the minimum effective area and resulting pressure thrust. The laminated construction results in the optimum cycle life and lowest possible spring constant. A stainless steel flow liner is standard with negligible reduction of flow area and resulting flow interference. Standard Series 1500 Laminated Bellows Expansion Joints are available from stock, and they have a Five year full replacement warranty.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hyspan-1512R
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipework Fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Fittings and Loops for HVAC Piping
  • OmniClass Number23-27 43 15
  • OmniClass TitlePipe Expansion Joints