เผยแพร่สินค้าของคุณ
GlassU A
GlassU A
GlassU A
    IAM Design
    Archived

    GlassU A

    The Glass-U A profiles are the most versatile in their category, ideal for both domestic use and for most public places. Available in 2 standard versions: for anchoring to the floor or anchoring to the wall.
    สเปคสินค้า
    • Designed for: domestic use and public places (project load 2,25 kN/m) Use: inside and outside, also by the sea Variations: floor or side mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: aluminum with silver effect Dimensions: 48 mm x 125 mm (internal helix channel 110 mm) Infill: glass Glass thickness: 12,76-13,52-15-16,76-17,52-19-20,76-21,52 mm Upper finish: natural aluminum colour with silver effect
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Glass-u-a
    • Product familySystem
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass railings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing