เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
    Icons of Denmark

    Bank Sofa - 1 Seater

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)

    The Bank Sofa is a reconfigurable, modular seating solution designed to offer a standard range of components to replace the need for bespoke design banquette seating.

    The increased seat height at 450mm complements dining and workplace booth settings, creating a comfortable sofa solution at standard chair height. Introducing a casual elegance to social settings, the sofa’s simple geometry conceals a plush high density foam, helping the sofa to retain its square shape and the users posture.

    Additionally, Bank has the option of power integration for workplace settings and can sit on a wood plinth or metal leg base.

    Highly customisable
    Casual elegance
    Optimal comfort

    สเปคสินค้า
    • • Overall Length: 600

      • Overall Width: 600

      • Overall Height: 910

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Highly customisable, Casual elegance, Optimal comfort

      • Finish:

      ◦ Upholstery:

      ◦ Fabric

      ◦ Group 0: Remix 173, Remix 143

      ◦ Group 1: Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Field, Atlas

      ◦ Group 2: Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline

      ◦ Group 3: Divina, Divina MD, Divina Melange, Twill Weave

      ◦ Group 4: Coda, Vidar 3

      ◦ Leather

      ◦ Leather Grp. 1: Ultra

      ◦ Leather Grp. 2: Optimo

      ◦ Leather Grp. 3: Dunes, Triumph

      ◦ Leather Grp. 4: Spectrum

      ◦ Legs: Black powder coated

      • Material: Fabric, Leather, Steel

      • Model Reference: Sofas

      • Name: Bank 1 Seater

      • Nominal Height: 910

      • Nominal Length: 600

      • Nominal Width: 600

      • Size (HxWxD): 910x600x600

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bank-Sofa_Bank-1-Seater
    • Product familySofas
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bank Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)910
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองLeather
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (52)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (68)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (77)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (34)