เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLOX Mobile Unit Screen - MOB 05
BLOX Mobile Unit Screen - MOB 05
BLOX Mobile Unit Screen - MOB 05
BLOX Mobile Unit Screen - MOB 05
    Icons of Denmark

    BLOX Mobile Unit Screen - MOB 05

    BLOX Mobile Unit brings dynamic creativity to the workplace. Add writeable and magnetic glassboard, pinboard, or TV screen to your unit, and enhance functionality with accessories like power sockets, side tables, pencil trays, or hangers, making each unit versatile and adaptable to your needs.

    About BLOX

    BLOX is an innovative, scalable kit of parts designed to seamlessly adapt to the evolving needs of your workspace — at the click of a block.

    Engineered with robust, internal frames that connect effortlessly, BLOX removes the need for traditional joinery, allowing you to repurpose and reconfigure your environment with ease. The external panels and tops are available in a variety of materials, giving you endless possibilities to update and develop the look of your BLOX system over time.

    Designed for disassembly and with circularity in mind, BLOX is an environmentally conscious choice for the ever-changing needs of the modern workplace.

    สเปคสินค้า
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.blox-mobile-unit-mob-05
    • Product familyBLOX System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BLOX – Mobile Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1808
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_90_33
    • Uniclass 2015 DescriptionFurniture trolleys
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (78)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (53)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (50)