เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLOX Planter - PLA 02
BLOX Planter - PLA 02
    Icons of Denmark

    BLOX Planter - PLA 02

    BLOX Planter is a reconfigurable solution that allows you to incorporate biophilia and dynamic space division into the workplace.

    Foster collaboration or make room for privacy by adapting the planter configurations to your specific needs. Combine BLOX planters with Bank modular sofa configurations for creative seating solutions.

    About BLOX

    BLOX is an innovative, scalable kit of parts designed to seamlessly adapt to the evolving needs of your workspace — at the click of a block.

    Engineered with robust, internal frames that connect effortlessly, BLOX removes the need for traditional joinery, allowing you to repurpose and reconfigure your environment with ease. The external panels and tops are available in a variety of materials, giving you endless possibilities to update and develop the look of your BLOX system over time.

    Designed for disassembly and with circularity in mind, BLOX is an environmentally conscious choice for the ever-changing needs of the modern workplace.

    สเปคสินค้า
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.blox-planter-pla-02
    • Product familyBLOX System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blox - Planter
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)441
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2752
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_90_33
    • Uniclass 2015 DescriptionFurniture trolleys
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (141)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (58)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (78)