เผยแพร่สินค้าของคุณ
EC1 Sofa Configuration 4
Icons of Denmark

EC1 Sofa Configuration 4

4.1 out of 5 stars4.1(7 reviews)
EC1 is a modular sofa developed by Icons of Denmark and designed specifically with the contract market in mind. EC1 is based on square modular elements which allow for multiple and easily reconfigurable spaces. Each module can be connected together; even the back sides of the sofa – perfect for creating back-to-back solutions and optimising soft seating in areas with space constraints. The seat is a few centimetres higher than on standard sofas and the depth is decreased by a few centimetres for optimal comfort for work activities – such as laptop work. The detailing and upholstery are carefully undertaken by our workshop in Horsens, Denmark. EC1 is the perfect sofa for informal meetings and work activities in a relaxed and comfortable setting. Available with power and USB modules. Warm aesthetic High-end comfort Endlessly flexible
สเปคสินค้า
  • • Overall Length: 940 mm

    • Overall Width: 2700 mm

    • Overall Height: 750 mm

    • Gross Weight: n/a

    • Shipping Weight: n/a

    • Asset Type: Fixed

    • Category: Sofas

    • Code Performance: Pr_40_50_12_81

    • Duration Unit: Years

    • Expected Life: 5

    • Features: Warm aesthetic High-end comfort Endlessly flexible

    • Finish:

    ◦ Fabric Group

    ◦ 0 Remix 143, Remix 173

    ◦ 1 Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Atlas

    ◦ 2 Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline, Encircle

    ◦ 3 Divina Melange, Twill Weave, Vidar, Balboa

    ◦ 4 Coda

    ◦ Leather Group

    ◦ 1 Ultra

    ◦ 2 Noir, Noir+

    ◦ 3 Dunes

    ◦ 4 Spectrum

    • Material: Fabric, Leather, Wood, Foam

    • Model Reference: Sofas

    • Name: EC1

    • Warranty Description: 5 year complete warranty

    • Warranty Duration Labour: n/a

    • Warranty Duration Parts: n/a

    • Warranty Duration Unit: Years

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EC1-Sofa-Configuration-4
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas & Armchairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)940
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองLeather
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
กรีซ
กัมพูชา
กรีนแลนด์
กานา
โคลอมเบีย
กวม
เกาะไอล์ออฟแมน
กาตาร์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กาบอง
ชิลี
เกาะนอร์ฟอล์ก
เกิร์นซีย์
เกาหลีใต้
กวาเดอลูป
กินี
ซูรินาเม
เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
โครเอเชีย
เกาะคริสต์มาส
กัวเตมาลา
กินี-บิสเซา
บราซิล
คิริบาส
เจอร์ซีย์
คาซัคสถาน
กือราเซา
แกมเบีย
โบลิเวีย
ซามัว
เช็กเกีย
คีร์กีซสถาน
เกรเนดา
โกตดิวัวร์
ปารากวัย
ตองกา
ซานมาริโน
คูเวต
คอสตาริกา
คองโก
เปรู
ติมอร์ตะวันออก
เซอร์เบีย
จอร์เจีย
คิวบา
คองโก
เฟรนช์เกียนา
ตูวาลู
ไซปรัส
จอร์แดน
เครือรัฐดอมินีกา
คอโมโรส
เวเนซุเอลา
โตเกเลา
เดนมาร์ก
จีน
แคนาดา
เคนยา
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
นาอูรู
นครรัฐวาติกัน
ซาอุดีอาระเบีย
จาเมกา
เคปเวิร์ด
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
นิวแคลิโดเนีย
นอร์เวย์
ญี่ปุ่น
ซินต์มาร์เติน
แคเมอรูน
อาร์เจนตินา
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
ตุรกี
เซนต์คิตส์และเนวิส
จิบูตี
อุรุกวัย
นีอูเอ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
เติร์กเมนิสถาน
เซนต์ลูเซีย
ชาด
เอกวาดอร์
ปาปัวนิวกินี
บัลแกเรีย
ไต้หวัน
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
ซิมบับเว
ปาเลา
บาร์เบโดส
ทาจิกิสถาน
แซงปีแยร์และมีเกอลง
ซูดาน
ฟิจิ
เบลเยียม
ไทย
แซงมาร์แตง
เซเชลส์
เฟรนช์พอลินีเชีย
โปรตุเกส
เนปาล
ตรินิแดดและโตเบโก
เซนต์เฮเลนา
วานูอาตู
โปแลนด์
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
นิการากัว
เซเนกัล
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
ฝรั่งเศส
บรูไน
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
เซาโตเมและปรินซิเป
หมู่เกาะคุ๊ก
ฟินแลนด์
บังกลาเทศ
บาร์เบโดส
เซาท์ซูดาน
หมู่เกาะโซโลมอน
มอนเตเนโกร
บาห์เรน
บาฮามาส
เซียร์ราลีโอน
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
มอลโดวา
ปากีสถาน
เบลีซ
แซมเบีย
หมู่เกาะพิตแคร์น
มอลตา
ปาเลสไตน์
เบอร์มิวดา
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
หมู่เกาะมาร์แชลล์
มาซิโดเนียเหนือ
พม่า
ปานามา
ตูนิเซีย
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
โมนาโก
ฟิลิปปินส์
เปอร์โตริโก
โตโก
อเมริกันซามัว
ยิบรอลตาร์
ภูฏาน
มอนต์เซอร์รัต
แทนซาเนีย
ออสเตรเลีย
ยูเครน
มองโกเลีย
มาร์ตินีค
นามิเบีย
เยอรมนี
มัลดีฟส์
เม็กซิโก
ไนจีเรีย
รัสเซีย
มาเก๊า
สหรัฐอเมริกา
ไนเจอร์
โรมาเนีย
มาเลเซีย
สาธารณรัฐโดมินิกัน
บอตสวานา
ลักเซมเบิร์ก
ลาว
หมู่เกาะเคย์แมน
บุรุนดี
ลัตเวีย
เลบานอน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
บูร์กินาฟาโซ
ลิกเตนสไตน์
เวียดนาม
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
เบนิน
ลิทัวเนีย
ศรีลังกา
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
มอริเชียส
สเปน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อารูบา
มอริเตเนีย
สฟาลบาร์และยานไมเอน
สิงคโปร์
เอลซัลวาดอร์
มาดากัสการ์
สโลวาเกีย
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
แองกวิลลา
มายอต
สโลวีเนีย
อาเซอร์ไบจาน
แอนติกาและบาร์บูดา
มาลาวี
สวิตเซอร์แลนด์
อาร์เมเนีย
ฮอนดูรัส
มาลี
สวีเดน
อินเดีย
เฮติ
โมซัมบิก
สหราชอาณาจักร
อินโดนีเซีย
โมร็อกโก
หมู่เกาะแฟโร
อิสราเอล
ยูกันดา
หมู่เกาะโอลันด์
อิหร่าน
รวันดา
ออสเตรีย
อุซเบกิสถาน
เรอูเนียง
อันดอร์รา
โอมาน
ลิเบีย
อิตาลี
ฮ่องกง
เลโซโท
เอสโตเนีย
ไลบีเรีย
แอลเบเนีย
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ไอซ์แลนด์
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ไอร์แลนด์
อียิปต์
ฮังการี
เอธิโอเปีย
เอสวาตีนี
แองโกลา
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย

สินค้าใกล้เคียง

4.0 out of 5 stars 4.0 (129)
4.3 out of 5 stars 4.3 (104)
3.9 out of 5 stars 3.9 (48)
4.6 out of 5 stars 4.6 (59)
4.2 out of 5 stars 4.2 (65)
4.3 out of 5 stars 4.3 (68)