เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flex Setting
Icons of Denmark

Flex Setting

Flex - Giving life to new ideas

Flex Setting by Icons of Denmark containing: 4T Rooms, Blox Tiered Seating and Level Tables

สเปคสินค้า
  • 4T Rooms:

    The 4T Rooms are freestanding structures designed for creating extra rooms within open-plan office spaces. Replacing the need for bespoke joinery or architectural layouts, the 4T Rooms can be reconfigured, lasting generations of office transformations.

    Blox - Tiered Seating:

    BLOX Tiered Seating is a reconfigurable solution for auditorium, reception, breakout settings and more. The tiered seating modules are 600mm wide, with the option to add upholstered top panels for extra comfort. Use planter inserts to incorporate biophilia into your space.

    Level Table:

    Level is a height-adjustable table with a simple, sleek design. The smooth gas-sprung mechanism and one-touch adjuster make changing height a breeze. Available in two sizes, the table height can be adjusted to suit specific seating arrangements and is the perfect unobtrusive addition to laptop-based work.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flex-setting
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curated Spaces
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3268
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (78)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (53)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (50)