เผยแพร่สินค้าของคุณ
4T - H2400 - Single W900 Bank Booth, Freestanding X2
4T - H2400 - Single W900 Bank Booth, Freestanding X2
4T - H2400 - Single W900 Bank Booth, Freestanding X2
    Icons of Denmark

    4T - H2400 - Single W900 Bank Booth, Freestanding X2

    The 4T is a modular system designed to divide space, creating a structural look with clean lines.
    The structure can be built out of a large selection of components that can be modified and worked with to create a number of possible solutions.
    Whether the space requires room division, more seating options or creative work boards, the 4T system provides a fully integrated creative solution.
    The 4T was named after the type of steel and connective material used for the product.
    ‘T-Iron’ is a rod with a short cross piece which is used as to connect two structures, with the particular width of the T-Iron used in 4T measured at 40mm.
    Wall or ceiling mounted to freestanding and mobile: 4T is flexible and can be crafted considering your design’s bespoke goals in mind.

    สเปคสินค้า
    • • Asset Type: Fixed • Duration Unit: Years • Expected Life: 5 • Material: Steel • Model Reference: System • Name: 4T System • Warranty Description: 5 year complete warranty • Warranty Duration Labour: n/a • Warranty Duration Parts: n/a • Warranty Duration Unit: Years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H2400-Free-D900-Single-Desk-Booth-2
    • Product family4T System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์4T System - Booths
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ห้องทำงานแบบบูธ
    • Uniclass 2015 CodeEF_40
    • Uniclass 2015 DescriptionSignage, fittings, furnishings and equipment
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (139)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (55)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (78)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (52)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (68)