เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nam Nam - Wood Bar Stool Low Back
Icons of Denmark

Nam Nam - Wood Bar Stool Low Back

4.6 จาก 5 ดาว4.6(67 รีวิว)

The Nam Nam Bar Stool is designed by the duo HolmbäckNordentoft and named after the sushi restaurant for which it was created. The Nam Nam Wood Bar Stool is a more classic version of the standard Nam Nam Chair. The low back bar stool is available in painted or treated oak with optional upholstery.  The Nam Nam Wood Bar Stool is also available with a high back.

Contoured shell supports back
Light & playful
Array of colours and finishes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NamNam-Wood-Barstool-Lowback
  • Product familyChairs & Stools
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nam Nam
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (139)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (55)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (78)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (52)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (68)