เผยแพร่สินค้าของคุณ
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
Twist Coffee Table - Dia850xH450mm
    Icons of Denmark

    Twist Coffee Table - Dia850xH450mm

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(14 รีวิว)

    Twist is a playful, yet elegant coffee table designed with movement as the underlying theme. The smooth table top ‘disc’ seems to float about the soft flowing lines of the sturdy wire frame. As you move around the table, the lines of the frame show a changing geometric pattern – hence the name ‘Twist’.

    The 20mm table top is available as a laminate, solid oak or concrete surface. The discrete 10mm steel frame is available in a white, black or brass powder coating. Twist is available in two sizes to accommodate both sofa and low-level seat settings.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Twist-table-Dia-85-H450-mm
    • Product familyCoffee Tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Twist
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (52)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (77)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (68)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (34)