เผยแพร่สินค้าของคุณ
Easy shower enclosure corner EYPO + EYFI
Easy shower enclosure corner EYPO + EYFI
Easy shower enclosure corner EYPO + EYFI
    Ideagroup

    Easy shower enclosure corner EYPO + EYFI

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(11 รีวิว)

    Easy is a sleek, frameless shower enclosure with a hinged door, available as recess, corner, back-to-wall and half-wall versions. Hinges are totally flush on the inside, allowing the door to open fully up to 180 degrees. Complete with double-sided handles.

    Installation option: Corner / Recess / Wall

    Opening: Hinged

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Easy-shower-enclosure-corner-EYPO-EYFI
    • Product familyShower enclosures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frameless shower enclosures
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (70)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)