เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
    Ideagroup

    Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(19 รีวิว)

    Ellisse is a bathtub made of light Aquatek with an exclusive oval shape. It comes in four lengths and four versions: free-standing, recess, corner and for wall centre. Available in M-Lux (see M-Lux bathtubs). The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL / NCS chart. Drain stopper available in the same colour.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ellisse-bathtub
    • Product familyBathtub
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์freestanding bathtub
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (70)