เผยแพร่สินค้าของคุณ
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Levante free-standing bathtub in M-Solid

    Levante is an elegant, sophisticated free-standing bathtub designed with a Japanese influence. More compact in size, it is available in matt Bianco M-Solid. The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL and NCS chart. Available with matt Bianco cover. Without overflow drain. Pop-up waste available.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Levante-bathtub
    • Product familyBathtub
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์freestanding bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)665
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)780
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (70)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)