เผยแพร่สินค้าของคุณ
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
    Ideagroup

    Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(17 รีวิว)

    Seven is a free-standing bathtub with a distinctive shape that embraces you, available in two versions: in matt Bianco M-Solid, Bianco finish. The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Available in M-Lux in the glossy Bianco finish. Available with glossy Bianco finish cover.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Seven-bathtub
    • Product familyBathtub
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์freestanding bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)630
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1580
    • ความลึก (มิลลิเมตร)770
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)