เผยแพร่สินค้าของคุณ
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED

    Riquadrata mirror with frame H 724 mm, with safety glass and side LED lighting 3000 K or 4000 K. Plug and switch not possible. Available in Melamine, Matt lacquer, Glossy lacquer, Soft-Touch Matt lacquer and Metal Color Matt lacquer.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SQUARE-mirror-with-frame-H72-4-LED
    • Product familyMirrors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์aluminium framed mirror with lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)