เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Ideal Standard

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
สเปคสินค้า
  • CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A7029
  • Product familyCONNECT AIR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin Mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)85
  • กว้าง (มิลลิเมตร)215
  • ความลึก (มิลลิเมตร)345
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.44
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

พื้นที่การขาย

ยุโรป