เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/3a6001f5-55f6-43bf-be6c-b5eac6e518ab
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อุปกรณ์สุขภัณฑ์
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
A9118
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Towel Rails
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-02-21
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
48
กว้าง (มิลลิเมตร)
600
ความลึก (มิลลิเมตร)
58
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealstandard.it
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealstandard.it
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealstandard.it
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealstandard.it
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.5
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015 Description
Towel rails
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
พื้นที่การขาย
เอเชีย
ยุโรป
แอฟริกา
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
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
ดาวน์โหลด
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
ดาวน์โหลด
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
ดาวน์โหลด