เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ที่เก็บของ
STRADA glass shelf 400x138mm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
STRADA glass shelf 400x138mm
STRADA glass shelf 400x138mm
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
STRADA glass shelf 400x138mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
A9198
Product family
STRADA
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Shelf
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-06-14
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
35
กว้าง (มิลลิเมตร)
400
ความลึก (มิลลิเมตร)
138
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealstandard.de/produkte
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealstandard.de/produkte
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealstandard.it
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealstandard.de/produkte
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Glass
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1.8
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_78
Uniclass 2015 Description
Shelves
OmniClass Number
23-21 11 11 11
OmniClass Title
Commercial Storage Shelves
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เยอรมนี
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด