IDEALRAIN EVO SHK 3F/DMD 900MM IF/1750 CHRIDEALRAIN EVO SHK 3F/DMD 900MM IF/1750 CHRIDEALRAIN EVO SHK 3F/DMD 900MM IF/1750 CHRIDEALRAIN EVO SHK 3F/DMD 900MM IF/1750 CHR
แสดงรูปก่อนหน้า
แสดงรูปถัดไป
Ideal Standard

IDEALRAIN EVO SHK 3F/DMD 900MM IF/1750 CHR

Idealrain Evo shower kit with 3 function Ø110mm diamond handspray, 900mm rail and 1.75m Ideal Flex hose

สเปคสินค้า
  • Kit includes 3 function contemporary diamond shaped Ø110mm handspray, featuring 3 shower modes all selectable via a single push button, variants with 600mm or 900mm metal slide rail and 1.75m IdealFlex hose.  Suitable for high pressure installations. 

    • Diamond shaped Ø110mm handspray
    • 3 spray modes: rain, aerated rain, massage
    • High pressure
    • User friendly 'Navigo' button
    • Cool body
    • Rub clean nozzles for easy maintenance
    • Removable 8 litre per minute flow regulator
    • Available with Easymount 600mm or 900mm metal shower rail
    • Smooth 1.75m IdealFlex hose
    • 5 year guarantee
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B2238
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower fittings package
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)903
  • กว้าง (มิลลิเมตร)115
  • ความลึก (มิลลิเมตร)334
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.44
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา
สหราชอาณาจักร
ตุรกี
อียิปต์
อิตาลี
ซีเรีย
เยอรมนี
ซาอุดีอาระเบีย
ฝรั่งเศส
กาตาร์
สเปน
ปาเลสไตน์
โอมาน
เลบานอน
คูเวต
จอร์แดน
อิสราเอล
อิรัก
อิหร่าน
บาห์เรน
อัฟกานิสถาน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เยเมน