เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM
    Ideal Standard

    CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM

    Mirror 500x700x20 mm. Connect Space
    สเปคสินค้า
    • Mirror 500x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 500x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 500x700x20 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E0381
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (70)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)