เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Ideal Standard

    CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow

    CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    สเปคสินค้า
    • CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E0698
    • Product familyCONNECT AIR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WASHBASIN
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)