เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    สเปคสินค้า
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E0822
    • Product familyCONNECT AIR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASIN UNITS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1230
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป