เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    สเปคสินค้า
    • CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E0828
    • Product familyCONNECT AIR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASIN UNITS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1030
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สหราชอาณาจักร
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit