เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/0cb66248-95c5-4f3f-9744-7f6feb1ee1ff
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ที่เก็บของ
CONNECT AIR BASIN UNIT 50 CM 1 DRAWER
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
CONNECT AIR BASIN UNIT 50 CM 1 DRAWER
CONNECT AIR BASIN UNIT 50 CM 1 DRAWER
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
CONNECT AIR BASIN UNIT 50 CM 1 DRAWER
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
E0842
Product family
CONNECT AIR
กลุ่มผลิตภัณฑ์
BASIN UNITS
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-02-22
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
430
กว้าง (มิลลิเมตร)
435
ความลึก (มิลลิเมตร)
470
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.idealstandard.com/
คู่มือการติดตั้ง
https://www.idealstandard.com/
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.idealstandard.com/
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.idealstandard.com/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Wood
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
16
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Description
Vanity units
OmniClass Number
23-31 17 11
OmniClass Title
Shower Compartments
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เยอรมนี
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด