เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/427633e7-457c-4861-b827-c60fef1bad85
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่างอาบน้ำและสปา
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
E1248
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Baths
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-12-05
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
500
กว้าง (มิลลิเมตร)
1200
ความลึก (มิลลิเมตร)
1200
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealstandard.it
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealstandard.it
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealstandard.it
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealstandard.it
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Acrylic
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
20
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description
Baths
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
พื้นที่การขาย
ยุโรป
อิตาลี
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
ดาวน์โหลด
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
15
)
ดาวน์โหลด