เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/e1bf5555-7ed4-461c-89f0-92b17dc39887
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
กระจก
CONNECT MIRROR 120X70
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
CONNECT MIRROR 120X70
Specchio 1200x700x5 mm. Connect
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
E6545
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Bathroom Mirrors
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-05-31
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
700
กว้าง (มิลลิเมตร)
1200
ความลึก (มิลลิเมตร)
4
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealstandard.it
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealstandard.it
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealstandard.it
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealstandard.it
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Glass
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
8
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - กระจก
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Description
Bathroom mirrors
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เยอรมนี
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ดาวน์โหลด
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
ดาวน์โหลด
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
ดาวน์โหลด
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
ดาวน์โหลด
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
ดาวน์โหลด