Synergy 1200mm Slider Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver FinishSynergy 1200mm Slider Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
แสดงรูปก่อนหน้า
แสดงรูปถัดไป
Ideal Standard

Synergy 1200mm Slider Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

Synergy 1200 mm slider door, idealclean clear glass, bright silver finish
สเปคสินค้า
  • Slider door, idealclean clear glass, bright silver finish
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L6289
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1901
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • OmniClass TitleShower Compartments
  • OmniClass Number23-31 17 11

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร
เกาะไอล์ออฟแมน
เกิร์นซีย์
ไอร์แลนด์
เจอร์ซีย์