เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/baf7df56-cd3d-4bfc-8588-64119d7b0205
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
กระจก
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
4.4
(5 รีวิว)
Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
N1403
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Bathroom Mirrors
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-02-21
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealstandard.it
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealstandard.it
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealstandard.it
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealstandard.it
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Glass
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
4.06
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - กระจก
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Description
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ดาวน์โหลด
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
ดาวน์โหลด
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
ดาวน์โหลด
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
ดาวน์โหลด