เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT
EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT
    Ideal Standard

    EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT

    EXTRA | Basin 615x450x150 mm, no tap hole, with overflow
    สเปคสินค้า
    • EXTRA | Basin 615x450x150 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow | Space saving basin
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.R0544
    • Product familyExtra
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)615
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง