เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/60747313-8fce-4e0b-a659-08de51184b5f
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่าง
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Strada II Vessel Basin Oval 60 cm, No Overflow, Boxed, White
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
T2981
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Counter top wash basins
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-06-17
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
130
กว้าง (มิลลิเมตร)
600
ความลึก (มิลลิเมตร)
400
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealstandard.com
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealstandard.com
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealstandard.com
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealstandard.com
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Ceramics
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
11
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่าง
IFC classification
Sanitary Terminal
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 Description
Counter top wash basins
พื้นที่การขาย
ยุโรป
บัลแกเรีย
สเปน
อิตาลี
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
ดาวน์โหลด
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
ดาวน์โหลด
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
ดาวน์โหลด