เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/1214e072-6954-4ac5-9a31-3abf09734d54
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
กระจก
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
T3350
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Bathroom Mirrors
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-06-18
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
700
กว้าง (มิลลิเมตร)
600
ความลึก (มิลลิเมตร)
26
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealstandard.com
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealstandard.com
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealstandard.com
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealstandard.com
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Glass
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
6.12
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - กระจก
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Description
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
พื้นที่การขาย
ยุโรป
บัลแกเรีย
ฝรั่งเศส
อิตาลี
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ดาวน์โหลด
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
ดาวน์โหลด
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
ดาวน์โหลด
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
ดาวน์โหลด