เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR
Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 800x450mm without overflow,3 tap holes. Fixedup.White Finish
    สเปคสินค้า
    • Rectangular washbasin 800 mm for countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3830
    • Product familyCONCA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash-Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)160.7
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เช็กเกีย
    บัลแกเรีย
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    สหราชอาณาจักร
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)