เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/33a45af9-d223-4112-817a-473face39aa8
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่าง
Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel
Pedestal for free standing installation of square vessel
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Pedestal for free standing installation of square vessel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
T3880
Product family
CONCA
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Wash-Basin
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-11-25
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
750
กว้าง (มิลลิเมตร)
180.6
ความลึก (มิลลิเมตร)
170
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealstandard.de/produkte
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealstandard.de/produkte
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Ceramics
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
10.5
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่าง
IFC classification
Sanitary Terminal
รหัส ETIM
EC011550
ชื่อ ETIM
Washbasin
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 Description
Counter top wash basins
OmniClass Number
23-39 29 13 21 19
OmniClass Title
Surface Water Retention Basins
พื้นที่การขาย
ยุโรป
กรีซ
เช็กเกีย
บัลแกเรีย
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
รัสเซีย
สหราชอาณาจักร
อิตาลี
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
ดาวน์โหลด
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
ดาวน์โหลด
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
ดาวน์โหลด