เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT
    Ideal Standard

    Conca DOUBLE 1/2 COLM WHMT

    Double semi-column 720x250x1400mm equipped with two doors with slow closing system and push to open opening. Equipped with 4 fixed shelves.
    สเปคสินค้า
    • Double semi-column 720x250x1400 mm, equipped with two doors with slow closing system and push to open opening. Equipped with 4 fixed shelves. Matt white lacquered finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T4107
    • Product familyCONCA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom_Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1401
    • กว้าง (มิลลิเมตร)716
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เช็กเกีย
    บัลแกเรีย
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    สหราชอาณาจักร
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง