เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/92982cd0-a757-4440-a3f9-53d009b9be9b
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ที่เก็บของ
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Round-MirrorØ 900 mm with 30 W "Round-MirrorAmbient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Round Ø 900 mm mirror with 30 W "Round Ambient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
T4133
Product family
CONCA
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Bathroom_Furniture
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-12-04
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
60
กว้าง (มิลลิเมตร)
900
ความลึก (มิลลิเมตร)
900
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
คู่มือการติดตั้ง
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
MDF
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
19.5
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
IFC classification
Sanitary Terminal
รหัส ETIM
EG017960
ชื่อ ETIM
Furniture
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Description
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code
12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Furniture
OmniClass Number
23-31 25 13
OmniClass Title
Bathroom Cabinets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
กรีซ
เช็กเกีย
บัลแกเรีย
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
รัสเซีย
สหราชอาณาจักร
อิตาลี
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด