เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
    Ideal Standard

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda Countertop washbasin, 450 mm, without Tap hole or overflow, Grinded bottom side
    สเปคสินค้า
    • Linda Washbasin missing info mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: missing info, Type of fastening: missing info, Number of washbasins: missing info, Tap hole: Centre, With overflow: Slotted. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T4400
    • Product familyLinda-X
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป