เผยแพร่สินค้าของคุณ
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM
    Ideal Standard

    I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM

    I.life  walk-in panel 1200 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    สเปคสินค้า
    • I.life  walk-in panel 1200 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T4873
    • Product familyI.life
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2002
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1154
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)52
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010034
    • ชื่อ ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    รัสเซีย
    สหราชอาณาจักร
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)