เผยแพร่สินค้าของคุณ
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM
    Ideal Standard

    I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM

    I.life  Pivot Door  900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    สเปคสินค้า
    • I.life  Pivot Door  900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T4910
    • Product familyI.life
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2003
    • กว้าง (มิลลิเมตร)99
    • ความลึก (มิลลิเมตร)850
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010034
    • ชื่อ ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)