เผยแพร่สินค้าของคุณ
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
    Ideal Standard

    I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm

    I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm. Available in different finishes.
    สเปคสินค้า
    • I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm. Available in Matt White, Sand Beige, Matt Quartz, Grey Matt Carbon, Grey MattGreige, Matt Natural Oak & Coffee Oak.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5265
    • Product familyI.life
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLaboratory Furniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง