เผยแพร่สินค้าของคุณ
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD
    Ideal Standard

    IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white
    สเปคสินค้า
    • Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white, in carton box, EU pallet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5717
    • Product familyI.life B
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)47
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา