เผยแพร่สินค้าของคุณ
I.LIFE O  Vessel 400x400x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin
I.LIFE O  Vessel 400x400x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin
    Ideal Standard

    I.LIFE O Vessel 400x400x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin

    I.LIFE O Vessel 400x400x130 mm, without overflow
    สเปคสินค้า
    • I.LIFE O Vessel 400x400x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5733
    • Product familyi.Life O
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)135
    • กว้าง (มิลลิเมตร)401
    • ความลึก (มิลลิเมตร)401
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา