เผยแพร่สินค้าของคุณ
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA
    Ideal Standard

    KUBO Slider Door 100 UNHAND BRT SILV SA

    Kubo PSC Sliding Door 1000 mm, 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    สเปคสินค้า
    • Kubo PSC Sliding Door 1000 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T7334
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1953
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1020
    • ความลึก (มิลลิเมตร)72.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    บัลแกเรีย
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)