เผยแพร่สินค้าของคุณ
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
Ideal Standard

KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

3.5 out of 5 stars3.5(13 reviews)

Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm, 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

สเปคสินค้า
  • Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm with 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and  Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T7341
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1953
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)72.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

สินค้าใกล้เคียง