เผยแพร่สินค้าของคุณ
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
    Ideal Standard

    DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED

    Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm
    สเปคสินค้า
    • Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T7861
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (70)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)