เผยแพร่สินค้าของคุณ
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
    Ideal Standard

    IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY

    Adapto-Mensola in truciolare nobilitato,
    สเปคสินค้า
    • Mensola in truciolare nobilitato, altezza 120 mm, abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani. Possibilità di installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) oppure installazione freestanding tramite l’apposita struttura (gambe U8599FY+ barre di giunzione). La mensola viene fornita senza taglio lavabo. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 24
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.U8405
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom integrated furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)505
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป