เผยแพร่สินค้าของคุณ
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
    Ideal Standard

    BASE UNIT 25X24 GRY STN

    Adapto-Base sospesa in truciolare nobilitato,
    สเปคสินค้า
    • Base sospesa in truciolare nobilitato, altezza 245 mm, con un cassetto con apertura Push to Open. Abbinabile con le mensole o installabile singolarmente completandola con l’apposito Top.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.U8419
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom cupboards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)246
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)503
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป