เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE
    Ideal Standard

    CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    Ceratherm S200 dual exposed thermostatic shelf shower mixer pack with Idealrain 300mmx200mm rectangular rainshower, Idealrain stick handspray and 1.6m hose
    สเปคสินค้า
    • Ceratherm S200 most prominent feature is of course the shelf design. As well as making a design statement, you can make the most of your shower space with models that boost bathroom storage, without compromising on aesthetics. White glass shelf Cool body Temperature safety button FirmaFlow® Therm ceramic cartridge Easymount adjustable bracket for easy replacement 5 year guarantee
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A7332
    • Product familyCERATHERM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1130
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.01
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 15 15
    • OmniClass TitleShower Cartridge Faucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา