เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
    Ideal Standard

    DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    DOREA | Built-in bath & shower mixer 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar)
    สเปคสินค้า
    • DOREA | Built-in bath & shower mixer 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technology, SmartShine
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A7933AA
    • Product familyDOREA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)192.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)163
    • ความลึก (มิลลิเมตร)76
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets