เผยแพร่สินค้าของคุณ
IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM
IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM
IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM
IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM
    Ideal Standard

    IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM

    Aste doccia + doccette Idealrain Cube-Doccetta M1/M3 Cube,
    สเปคสินค้า
    • Doccetta M1/M3 Cube, dimensione 100x100 mm. Perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l’accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B0002
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower fittings package
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.23
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา