เผยแพร่สินค้าของคุณ
IDEALRAIN CUBE XL3 H/SPRAY 3F CHR 130MM
IDEALRAIN CUBE XL3 H/SPRAY 3F CHR 130MM
IDEALRAIN CUBE XL3 H/SPRAY 3F CHR 130MM
IDEALRAIN CUBE XL3 H/SPRAY 3F CHR 130MM
    Ideal Standard

    IDEALRAIN CUBE XL3 H/SPRAY 3F CHR 130MM

    Idealrain Shower Cube + shower spouts - Hand shower XL1 / XL3 Cube,
    สเปคสินค้า
    • Hand shower XL1 / XL3 Cube, dimension 130x130 mm. Perfectly working starting from a pressure of 0.1 bar. Easy-to-clean nozzles to prevent scale build-up. Flow reducer at 8 l / min.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B0005
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower fittings package
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_77
    • Uniclass 2015 DescriptionShower head holders
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers